跳到主要内容

0970 PSL 213.zip

GSD-Dateien für Lumberg-Profibusmodule


Die Bezeichnung der GSD-Dateien Lumxxxx.gsd ist an die Empfehlung der Profibus-

Nutzerorganisation angelehnt. Hinter den ersten drei Buchstaben verbirgt sich

die Kennzeichnung des Herstellers, während die folgenden vier Ziffern den ID-Code 

des entsprechenden Moduls wiedergeben. Den ID-Code finden Sie entweder im Lumberg

Feldbus-Katalog oder auf dem auf der Rückseite eines jeden Moduls angebrachten 

Aufkleber.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

! GSD-Datei     !  Profibusmodul                                    !  Typ               !

======================================================================================================

! Lum_0450.gsd  !  0970 PSL 102 / 105 / 107 / 110 / 113 / 117 / 202 / 205 / 211 !  8E4A,8A erw.Diag. !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Lum_044F.gsd  !  0970 PSL 101 / 106 / 114 / 118 / 201 / 213               !  8E                !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Lum_044E.gsd  !  0970 PSL 104 / 109 / 111 / 115 / 204 / 209                 !  16E               !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Lum_044D.gsd  !  0970 PSL 103 / 108 / 112 / 116 / 203 / 210                 !  8A                !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Lum_06E9.gsd  !  0970 PSL 123 / 126 / 214                                   !  8E8A              !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Lum_06EA.gsd  !  0970 PSL 124 / 127 / 215                                   !  16A               !

------------------------------------------------------------------------------------------------------